n° de catalogue : COND3/4SS
Description: COND INOX 304 RECOUV PVC 3/4PO
CUP: 786209993120
Conduit en acier inoxydable 304, revêtement de PVC. Diamètre du conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Exceeds requirements for wash down applications
- Also available in marine grade-Type 316 stainless steel
- Each 10 foot length of conduit ships with one Type 316 stainless steel conduit coupling
- Type 316 stainless steel couplings are sold separately
- Type 304 stainless steel offers up to five times the lifespan when compared to standard galvanized steel conduit in corrosive environments
- Water and wastewater treatment
- Food and beverage processing
- Marine and coastal facilities
- Pharmaceutical manufacturing
- Pulp and paper processing
- Corrosive environments
- Meets stringent sanitary requirements
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Standard NPT Threads for Easy Installation |
Application |
Petrochemical Refining and Processing |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1,05 po |
Diamètre intérieur |
0.824 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |