n° de catalogue : COND3/4SAMPLE-G
Description: PVC CTD COND SAMPLE 3/4IN STEEL GRY
CUP: 704508005610
Conduit à revêtement de PVC, de 3/4 pouce (21 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 1,13 pouce (28,7 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,139 pouce (3,53 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 11-1/4 pouces (3,03 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris. Échantillon.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1.13 in , 28.70 mm |
Diamètre intérieur |
0.84 in , 21.20 mm |
Longueur |
6 po |
Épaisseur du mur |
0.139 in , 3.53 mm |