text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND3/4-W

Description:  PVC CTD COND 3/4IN RGD STL WHITE

CUP: 704508281021

Conduit à revêtement de PVC, de 3/4 pouce (21 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 1,13 pouce (28,7 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,139 pouce (3,53 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 11-1/4 pouces (3,03 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1.13 in , 28.70 mm

Diamètre intérieur

0.84 in , 21.20 mm

Longueur

9.94 ft , 3.03 m

Épaisseur du mur

0.139 in , 3.53 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici