n° de catalogue : COND3/4-R
Description: PVC CTD COND 3/4IN RGD STL RED
CUP: 704508271022
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1.13 in , 28.70 mm |
Diamètre intérieur |
0.84 in , 21.20 mm |
Longueur |
9.94 ft , 3.03 m |
Épaisseur du mur |
0.139 in , 3.53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |