text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND3/4-GN

Description:  PVC CTD COND 3/4IN RGD STL GREEN

CUP: 704508028459

PVC Coated Conduit, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Outside Diameter with PVC 1.13 Inch/28.70 Millimeters, Nominal Wall Thickness with PVC .139 Inch/3.53 Millimeters, Length without Couplings 9 Feet 11-1/4 Inch /3.03 Meters, Hot-dip Galvanized Steel, Green
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1.13 in , 28.70 mm

Diamètre intérieur

0.84 in , 21.20 mm

Longueur

9.94 ft , 3.03 m

Épaisseur du mur

0.139 in , 3.53 mm