n° de catalogue : COND3/4-G
Description: OCAL COND RIGIDE 3/4 GRIS
CUP: 704508261023
Conduit à revêtement de PVC, de 3/4 pouce (21 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 1,13 pouce (28,7 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,139 pouce (3,53 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 11-1/4 pouces (3,03 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1.13 in , 28.70 mm |
Diamètre intérieur |
0.84 in , 21.20 mm |
Longueur |
9.94 ft , 3.03 m |
Épaisseur du mur |
0.139 in , 3.53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |