text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND21/2SA-R

Description:  PVC CTD COND 2-1/2IN ALUM RED

CUP: 704508331078

PVC Coated Conduit, Pipe Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Outside Diameter with PVC 2.96 Inch/75.00 Millimeters, Nominal Wall Thickness with PVC .23 Inch/5.91 Millimeters, Length without Couplings 9 Feet 10-1/2 Inch/3.01 Meters, Aluminum, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E221184

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

2.96 in , 75.00 mm

Diamètre intérieur

2.49 in , 63.20 mm

Longueur

9.875 ft , 3.01 m

Épaisseur du mur

0.23 in , 5.91 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici