n° de catalogue : COND21/2SA-G
Description: CONDUIT OCAL-BLUE 2-1/2 PO GRIS
CUP: 704508321079
Conduit rigide en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 2-1/2 pouces (63 millimètres). Couleur grise.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 po |
Diamètre extérieur |
2.96 in , 75.00 mm |
Diamètre intérieur |
2.49 in , 63.20 mm |
Longueur |
9.875 ft , 3.01 m |
Épaisseur du mur |
0.23 in , 5.91 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |