n° de catalogue : COND21/2-G
Description: OCAL COND RIGIDE 2-1/2 GRIS
CUP: 704508261078
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 po |
Diamètre extérieur |
2.96 in , 75.00 mm |
Diamètre intérieur |
2.49 in , 63.20 mm |
Longueur |
9.875 ft , 3.01 m |
Épaisseur du mur |
0.23 in , 5.91 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |