text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND2-G

Description:  OCAL COND RIGIDE 2 GRIS

CUP: 704508261061

Conduit à revêtement de PVC, de 2 pouces (53 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 2,46 pouces (62,3 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,19 pouce (4,72 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 11 pouces (3,02 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

2.46 in , 62.30 mm

Diamètre intérieur

2.08 in , 52.90 mm

Longueur

9.91 ft , 3.02 m

Épaisseur du mur

0.19 in , 4.72 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici