text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND2-CZ

Description:  PVC CTD COND 2IN STL CARBON ZINC

CUP: 704508037550

PVC Coated Conduit, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Outside Diameter with PVC 2.46 Inch/62.30 Millimeters, Nominal Wall Thickness with PVC .19 Inch/4.72 Millimeters, Length without Couplings 9 Feet 11 Inch/3.02 Meters, Hot-dip Galvanized Steel, Carbon Zinc Color
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Carbone

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

2.46 in , 62.30 mm

Diamètre intérieur

2.08 in , 52.90 mm

Longueur

9.91 ft , 3.02 m

Épaisseur du mur

0.19 in , 4.72 mm