n° de catalogue : COND11/2-B
Description: PVC CTD COND 1-1/2IN RGD STL LBLUE
CUP: 704508251055
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Diamètre extérieur |
1.98 in , 50.20 mm |
Diamètre intérieur |
1.62 in , 41.20 mm |
Longueur |
9.91 ft , 3.02 m |
Épaisseur du mur |
0.18 in , 4.52 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |