n° de catalogue : COND1-R
Description: PVC CTD COND 1IN RGD STL RED
CUP: 704508271039
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1.40 in , 35.40 mm |
Diamètre intérieur |
1.06 in , 27.00 mm |
Longueur |
9.91 ft , 3.02 m |
Épaisseur du mur |
0.17 in , 4.21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |