text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND1-1/4-B

Description:  PVC CTD COND 1-1/4IN RGD STL LBLUE

CUP: 704508251048

Conduit à revêtement de PVC, de 1-1/4 pouce (35 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 1,74 pouce (44,1 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,17 pouce (4,39 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 11 pouces (3,02 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

1.74 in , 44.10 mm

Diamètre intérieur

1.39 in , 35.40 mm

Longueur

9.91 ft , 3.02 m

Épaisseur du mur

0.17 in , 4.39 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici