n° de catalogue : COND1/2-LG
Description: PVC CTD COND 1/2IN RGD STL LGRAY
CUP: 704508011666
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Gris pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
0.92 in , 23.30 mm |
Diamètre intérieur |
0.63 in , 16.10 mm |
Longueur |
9.94 ft , 3.03 m |
Épaisseur du mur |
0.14 in , 3.56 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |