text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND1/2-B

Description:  PVC CTD COND 1/2IN RGD STL LBLUE

CUP: 704508251017

PVC Coated Conduit, Pipe Size 1/2 Inch/16 Metric, Outside Diameter with PVC .92 Inch/23.30 Millimeters, Nominal Wall Thickness with PVC .14 Inch/3.56 Millimeters, Length without Couplings 9 Feet 11-1/4 Inch/3.03 Meters, Hot-dip Galvanized Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0.92 in , 23.30 mm

Diamètre intérieur

0.63 in , 16.10 mm

Longueur

9.94 ft , 3.03 m

Épaisseur du mur

0.14 in , 3.56 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici