n° de catalogue : CO44-150
Description: 400A 4P 150A SOUS TER/ARIEN C/A DIS
CUP: 624871011479
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 400 ampères (200 ampères par position) monophasé 120/240 volts. Combiné aérien/souterrain. 4 groupes avec compartiment libre, fourni avec 4 disjoncteurs Siemens (QJ), 2 pôles 150 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
|
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
|
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
|
Tension nominale |
120/240V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Grosseur |
37-1/2 pouces hauteur x 43-1/2 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 27716 | 463201 | N/A | 70013238_2022-08-16 | N/A |