text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO44-100HI

Description:  400A SOUS TERRE/ARIEN 4P100A DISJHI

CUP: 624871010137

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères (200 ampères par position) monophasé 120/240 volts. Combiné aérien/souterrain. 4 groupes avec compartiment libre, fourni avec 4 disjoncteurs Siemens (QJH), 2 pôles 100 ampères 22 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

37-1/2 pouces hauteur x 43-1/2 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici