n° de catalogue : CO42
Description: 400 SOUS TERR/ARIEN 2P200A SANS BRK
CUP: 624871009759
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 400 ampères (200 ampères par position) monophasé 120/240 volts. Combiné aérien/souterrain. 2 groupes avec compartiment libre, espace prévu pour 2 disjoncteurs Siemens (QJ), 2 pôles 200 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
37-1/2 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |