n° de catalogue : CO2MSB-200
Description: 200/120-240 AER/SOUT SCLE A/DISJNCT
CUP: 624871004433
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères monophasé 120/240 volts. Combiné aérien/souterrrain. Fourni avec disjoncteur 2 pôles 200 ampères 10 kA Siemens QJ, avec barre neutre (charge divisée incluse).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
39-3/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |