n° de catalogue : CO24-U
Description: 200A SOUS TERR 4 POS 200A SANS DISJ
CUP: 624871009742
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères par position, monophasé 120/240 volts. Souterrain. 4 groupes, espace prévu pour 4 disjoncteurs Siemens (QJ) 2 pôles 200 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
30 pouces hauteur x 35-1/4 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |