n° de catalogue : CO24-200HI
Description: 200A ARIEN 4 POS 200A AVEC DISC HI
CUP: 624871009650
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères par position, monophasé 120/240 volts. Combiné aérien/souterrain. 4 groupes avec compartiment libre, fourni avec 4 disjoncteurs Siemens (QJH) 2 pôles 200 ampères 22 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser |
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
30 pouces hauteur x 43-3/4 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |