text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO23-U

Description:  200A SOUS TERR 3 POS 200A SANS DISJ

CUP: 624871009735

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères par position, monophasé 120/240 volts. Souterrain. 3 groupes, espace prévu pour 3 disjoncteurs Siemens (QJ) 2 pôles 200 ampères 10 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

30 pouces hauteur x 35 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici