text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO23-125HI-U

Description:  SOCLE 200A ST 3POS AVEC DISC 125HI

CUP: 624871013053

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Meter socket 200 amperes. Underground. 3 gang with blank compartment, complete with Siemens 3 x QJH 125 amperes 2 pole 22 kA rated circuit breakers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type sealing rings

Application

For underground installation only

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

30 pouces hauteur x 35 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur