text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO22-125HI-U

Description:  200A SOUS TER 2 POS 125A C/W DISJHI

CUP: 624871012582

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Meter socket 200 amperes. Combination underground. 2 gang, 2 gang with blank compartment, complete with Siemens 2 x QJH 125 amperes 2 pole 22 kA rated circuit breakers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type sealing rings

Application

For underground service

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

30 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur