text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO22-125-U

Description:  200A SOUS TER 2 POS 125A C/A DISC

CUP: 624871012841

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type sealing rings

Application

For combination underground service

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Grosseur

30 pouces hauteur x 17-3/4 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EcoSolutions Product Profile BS225M-TCVCN EN

LCA Document BS225M-TCVCN meter socket

MNS_EcoSolutions

End of life instructions for Microlectric meter sockets