text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO2-GBC

Description:  SOCLE COMPT 200A/120-240V KO3 PO

CUP: 624871012926

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type rings

Application

For underground installation

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur