n° de catalogue : CO2-G
Description: 200/120-240 CB SOUT A/DJC 4M CU/AL
CUP: 624871005423
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères 120/240 volts. Souterrain. Espace prévu pour disjoncteur Siemens (QJ) 2 pôles 200 ampères 10 kA, avec caniveau.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Service souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |