text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : CO2-200UG

Description:  200A/120-240V COM SOUT BOUL 1/2 PO

CUP: 708917407898

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 A Max 120/240 volts. Souterrain avec boulons 1/2 pouces. Fourni avec disjoncteur ABB A2A 2 pôles 200 ampères 10 kA. Avec gouttière et débouchures de 2 1/2 pouces
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Residential Meter Socket Circuit Breaker Combinations

Special Features

Supplied with studs on line side and 10kA breaker

Application

For underground installation only

Specifications

Voltage Rating

120/240 V

Phase

1 Phase

Enclosure

Weatherproof Type 3R

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Size

36-5 ⁄32 Inches Height x 12 Inches Width x 5-17⁄32 Inches Depth

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here