text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO2-200HI-UG

Description:  200A/22KA/120-240V CB SOUT BOUL 1/2

CUP: 708917407881

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 A Max 120/240 volts. Souterrain avec boulons 1/2 pouces. Fourni avec disjoncteur ABB A2N 2 pôles 200 ampères 22 kA. Avec gouttière et débouchures de 2 1/2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Fourni avec goujons du côté source et disjoncteur 22kA

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

36-5 ⁄32  pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-17⁄32  pouces profondeur

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

LCA Document BS225M-TCVCN meter socket

MNS_EcoSolutions

End of life instructions for Microlectric meter sockets

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici