text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO2-200HI-GBC

Description:  200A/120-240V COM SOUT 3DEB A/22KA

CUP: 708917407874

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères 120/240 volts. Souterrain. Fourni avec disjoncteur ABB A2N 2 pôles 200 ampères 22 kA. Avec gouttière et débouchures de 3 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type ring

Application

For underground installation

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici