text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO2-150UG

Description:  150A/120-240V COM SOUT BOUL 1/2 PO

CUP: 708917407867

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 A Max 120/240 volts. Souterrain avec boulons 1/2 pouces. Fourni avec disjoncteur ABB A2A 2 pôles 150 ampères 10 kA. Avec gouttière et débouchures de 2 1/2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Fourni avec goujons du côté source et disjoncteur 10kA

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

36-5 ⁄32  pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-17⁄32  pouces profondeur

Durabilité

ECO Solutions

EcoSolutions Product Profile BS225M-TCVCN EN

Environmental product declaration

LCA Document BS225M-TCVCN meter socket

End of life instructions for Microlectric meter sockets

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici