n° de catalogue : CO2-150-5V
Description: 200A/120-240V COM OH W/BRK 150 A
CUP: 624871051833
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères 120/240 volts. Aérien. Fourni avec disjoncteur Siemens (QJ) 2 pôles 150 ampères 10 kA, avec 5e mâchoire.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour installation aérienne |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |