Catalog No. : CO2-125UG
Description: 125A/120-240V COM SOUT BOUL 1/2 PO
CUP: 708917407843
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 A Max 120/240 volts. Souterrain avec boulons 1/2 pouces. Fourni avec disjoncteur ABB A2A 2 pôles 125 ampères 10 kA. Avec gouttière et débouchures de 2 1/2 pouces
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Residential Meter Socket Circuit Breaker Combinations |
|
Special Features |
Supplied with studs on line side and 10kA breaker |
|
Application |
For underground installation only |
Specifications
|
Voltage Rating |
120/240 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enclosure |
Weatherproof Type 3R |
Classifications
|
Brand Name |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Size |
36-5 ⁄32 Inches Height x 12 Inches Width x 5-17⁄32 Inches Depth |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |