n° de catalogue : CO2-125HI-GBC
Description: 125A/120-240V COM SOUT 3DEB A/22KA
CUP: 708917407829
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères maximum 120/240 volts. Souterrain. Fourni avec disjoncteur ABB A2N 2 pôles 125 ampères 22 kA. Avec gouttière et débouchures de 3 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
pour installation souterraine |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Ampères |
125 |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |