text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO2-125HI

Description:  200/120-240 AER A/DJC 4M 125A CU/AL

CUP: 624871005201

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères 120/240 volts. Aérien. Fourni avec disjoncteur Siemens (QJH) 2 pôles 125 ampères 22 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour installation aérienne

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici