n° de catalogue : CO2-125GBC
Description: 200A/120-240V COM ST 3KOA/DISC SOC
CUP: 624871012469
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Meter socket 200 amperes 120/240 volts. Overhead. complete with Siemens QJ 125 amperes 2 pole 10 kA rated circuit breaker. Comes with gutter and 3 Inch bottom KO
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour installation aérienne |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Ampères |
200 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Dimensions
Grosseur |
32-3/4 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |