text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO14-100HI-U

Description:  200/120-240 COMBO SOUS TER A/BRK

CUP: 624871009872

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (100 ampère par position). Souterrain. Combiné 4 groupes avec compartiment libre, fourni avec 4 disjoncteurs Siemens Q2100H 2 pôles 100 ampères 22 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-1/2 pouces hauteur x 41-7/16 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici