text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO14-100

Description:  200A/120-240V COM AERIEN A/DISJ

CUP: 624871010151

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (100 ampère par position). Aérien. Combiné 4 groupes, fourni avec 4 disjoncteurs Siemens Q2100 2 pôles 100 ampères 10 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour installation aérienne

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-1/2 pouces hauteur x 33-1/8 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur