n° de catalogue : CO13-SD-U
Description: 200A/120-240V COMBO SOUT SD SCL CPT
CUP: 624871009988
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères (100 ampère par position). Souterrain. Combiné 3 groupes avec compartiment libre, espace prévu pour 2 disjoncteurs Square D type QO 2 pôles 100 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Service souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
23-1/2 pouces hauteur x 33-1/8 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |