n° de catalogue : CO13-60-U
Description: 200A 120/240V SOUS TER C/A DISJ 60A
CUP: 624871013060
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Meter socket 200 amperes (100 amperes per position). Underground. 3 gang, c/w Siemens 2 x Q2100 60 amperes 2 pole 10 kA rated circuit breakers
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Supplied with screw type rings |
Application |
For underground installation |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
23-1/2 pouces hauteur x 24-3/4 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur |