n° de catalogue : CO13-100
Description: 200A 120/240 COM ARIEN AVEC DISJ
CUP: 624871010465
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères (100 ampère par position). Aérien. Combiné 3 groupes, fourni avec 3 disjoncteurs Siemens Q2100 2 pôles 100 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour installation aérienne |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
23-1/2 pouces hauteur x 24-3/4 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur |