text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO12-SD-U

Description:  200/120-240 CB MLTI 2 DJC SQ D/100A

CUP: 624871006673

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (100 ampère par position). Souterrain. Combiné 2 groupes avec compartiment libre, espace prévu pour 2 disjoncteurs Square D type QO 2 pôles 100 ampères 10 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-1/2 pouces hauteur x 16-1/2 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici