text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO1-60

Description:  100/120-240 DSJNCT A/Q260 60A CU/AL

CUP: 624871029344

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 100 ampères 120/240 volts maximum. Aérien. Fourni avec disjoncteur Siemens Q260 2 pôles 60 ampères 10 kA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour installation aérienne

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-1/2 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici