text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CNC 5416 K

n° de catalogue : CNC5416K

Description:  Conduit Caps w/30 inch Sch 40

CUP: 783786713691

Capuchon de conduit 30 pouces, Schedule 40, tube 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Étanche à l’eau, aux insectes, aux rongeurs et à la saleté. Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement. Prévient l’enlèvement accidentel.

Application

Idéal pour l’installation ou le remplacement de câbles

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

3-35/64 in

Grosseur

Diamètre de 3 pouces