Alternate Catalog No. : CNC 3-1 G
n° de catalogue : CNC3-1G
Description: PIPE/COND SEAL 3IN, LEN 2-1/2
CUP: 783786713677
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 3. Portée décimale (1)1,031-1,531, (1)0,280-0,420. Longueur extérieure du corps 2-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Étanche à l’eau, aux insectes, aux rongeurs et à la saleté. Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement. Prévient l’enlèvement accidentel. |
Application |
Idéal pour l’installation ou le remplacement de câbles |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
3-35/64 in |
Grosseur |
2-1/2 pouces de long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |