Alternate Catalog No. : CN 600 B
n° de catalogue : CN600B
Description: INSUL CVR, HTYPE CONN 2-15/16 BLK
CUP: 783786713707
Boîtier pour dérivation de type H noir en polypropylène. Hauteur 2-15/16 pouces, longueur 6-7/16 pouces, largeur 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Black Polyproylene to Resist the Elements , UV Sun Rays and Common Contaminants
- Thin Strips of the 'Grass Skirt' Mold Around the Conductors to Provide a Highly Reliable End Enclosure
- Tapered Drains in Both Cover Halves Prevent Accumulations of Water with the Cover, Regardless of Which Half of the Cover is Down
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Thin strips of the grass skirt mold around the conductor to provide a reliable enclosure |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Polypropylène |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.875 inches X 2-1.5 inches x 2-15/16 inches tall |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |