n° de catalogue : CM2000A
Description: OUTIL A ROCHET DE 10 POUCES
CUP: 786210779317
Outil à rochet de 10 pouces pour la compression de cosses isolées #22-#10 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Comfort Crimp Ergonomic Design, Shure-Stake Ratchet, Color-coded Die Nests
- For crimping insulated terminals
Descripteurs
Catégorie |
Outils de sertissage |
Caractéristiques spéciales |
Comfort Crimp Ergonomic Design, Shure-Stake Ratchet, Color-coded Die Nests |
Application |
For crimping insulated terminals |
Spécifications
Type de poignée |
manche ergonomique |
Couleur de la poignée |
Blue |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Dimensions
Calibre de fils |
22-10 AWG |
Longueur globale |
10 in , 254 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |