Catalog No. : CM-PC-L
Description: UNITEE COMBINE PICTOGRAME 120-347V
CUP: 624616364907
Unité à Combinaison Pictogramme en Plastique, 3.6 volt avec 2 watts, LED phares, Tension d'entrée: 120V, 277V et 347V/60HZ, Batterie Ni-cd 3.6V 2000mAH, Lampes: 2 x 2W LED Max: 27W,Durée de fonctionnement en cas d'urgence: 2 heures
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.