text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CM-PB-L

Description:  UNITEE BATTERIE 120/347V

CUP: 624616364891

Unité de Batterie en Plastique, 3.6 volts avec 2 watts, LED phares, Tension d'entrée: 120V, 277V et 347V/60HZ, Batterie Ni-cd, 3.6V 2000mAH, Lampes: 2 x 2W LED Max: 27W, Durée de fonctionnement en cas d'urgence: 2 heures
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence